Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FRF6-00
Bill of material
FRF6-00
PN
Part Number
FRF6-00
DESC
Description
EMC-Filter, 14-160V Input, 0.8A Output
VI
Voltage Input
14-160 VAC
OC
Output Current
0,8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
1.24x0.78x0.5 mm
CT
Cooling Type
Convection Cooling
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    RDT-6Y03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD