Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LES240-24
Bill of material
LES240-24
PN
Part Number
LES240-24
DESC
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 240W, Output 24VDC, 10A, Input 180-550VAC
POWER
Power
240 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
10 A
VI
Voltage Input
180-550 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
CT
Cooling Type
Convection (natural air flow)
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
110 x 54 x 124 mm
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
lout 1
10 A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés