Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc60_1005g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC60-1005G
PN
Part Number
MBC60-1005G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
51 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés