Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet800_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PET800-12-074ND
PN
Part Number
PET800-12-074ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 800W, Output 12VDC, 65A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow
POWER
Power
800 W
VIN
Voltage Input
-40 to -72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
65 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés