카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tet4000_48_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
TET4000-48-069RA
PN
Part Number
TET4000-48-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 54VDC, 73A, Input 90-300VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
4000 W
VI
Voltage Input
90-300 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
73 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드