Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_20_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-20-24
PN
Part Number
CL2-20-24
DESC
Description
Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 20VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
20 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen