Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-151K
Bill of material
DRC-V-151K
PN
Part Number
DRC-V-151K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 150µH, 1A
ISAT
I sat
1 A
IRMS
I rms
0,75 A
INDUCTANCE
Inductance
150 uH
DCR
DRC
0,37 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD