Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL485025-100-2P-T
Bill of material
SPDL485025-100-2P-T
PN
Part Number
SPDL485025-100-2P-T
DESC
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 100Ω impedance@100MHz
RC
Rated Current
6.5 A
SATURATION
Saturation
NA A
IMPEDANCE
Impedance
100
INDUCTANCE
Inductance
NA Uh
DCR
9mΩ Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 MHz
TR
Temperature Rise
NA A
MAXHEIGHT
Max Height
2.5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
5.0 x 4.8 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
LP
Low Profile
Yes
LEMI
Low EMI
Yes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen