Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
su_3 - Signal Transformer
Bill of material
SU-3
PN
Part Number
SU-3
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 3000VA Power, 416/428/440/448/460/480V Output Series
POWERVA
Power
3000 VA
OS
Output Series
416/428/440/448/460/480V
OP
Output Parallel
208/220/240V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
70 lbs (31.75 kg)
LENGTH
Length
7.56 in. (192 mm)
WIDTH
Width
9.25 in. (235 mm)
HEIGHT
Height
7.37 in. (187.2 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)