Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-6488S-A-PG4-1-BA-50
Bill of material
SS-6488S-A-PG4-1-BA-50
PN
Part Number
SS-6488S-A-PG4-1-BA-50
DESC
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded
PT
Product Type
Single Port Jack
PERMORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
N/A
SST
Side Solder Tails
Front
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
PG4
FLANGE
Flange
No
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés