Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-718804S-A-PG4-BC-50
Bill of material
SS-718804S-A-PG4-BC-50
PN
Part Number
SS-718804S-A-PG4-BC-50
DESC
Description
Harmonica Jacks, 4 Ports, CAT5E, Horizontal (90), 8P 8C, PG4 Shielded
PT
Product Type
Harmonica Jack
PERMORMANCE
Performance
CAT5e
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
4
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
N/A
SST
Side Solder Tails
Front
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
PG4
FLANGE
Flange
No
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen