Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 50757 - Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)
Nomenclature
Béné Inox 450757-80A
REF
Référence
TENSION
MATIERE
Matière joint
PTFE
DN
mm
DNP
Pouce
L1
mm
L2
279 mm
L3
151 mm
L4
128 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
79
POIDS
kg
V
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés