Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58873 - Air release valve - BSP threaded - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 458873-2015
REF
Référence
458873-2015
DN
15 mm
DNP
1/2" Pouces
D
120 mm
F1
3/4" Pouces
F2
1/2" Pouces
L
144 mm
POIDS
1.6 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей