Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63415 - Ferrule clamp SMS à souder - Ra≤0.4µm - Inox 316 L
Bill of material
Béné Inox 663415-51
REF
Référence
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L
28.6 mm
POIDS
Kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen