Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Schneider Electric
Description
PAS43B - Single Axis Belt
Nomenclature
PAS43BBM1000A1NAxxxR/23G0H80 + PLE80 (5:1) + BMH0703xxxA2A
P
Product
Single Axis Belt
PF
Product family
Basic line
BG
Size (cross-section of section)
80
LA
Carriage drive element
F
Guide type
VU
Feed per revolution
205 mm
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Stroke position
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Stroke position
mm
cm
inch
ft
E
Limit switch
LW
Carriage
O
Options
AL
Number of carriages
HUBAL
Distance between carriages
AS
Axis drive interface
ZV
Toothed-belt drive gear
Without
GMS
Gearbox / Motor Interface
G
Gearing
RR
Reduction ratio
RG
Direction of the gearbox
M
Motor
RM
Direction of the motor
MA
Motor connection
MO
Motor options
HB
Holding brake
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés