Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9054.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 9054 / GN 9154
Bill of material
Klemmplatte GN9054.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
F9
mm
D2
4.5 mm
L1
55 mm
L2
30.5 mm
L3
14.5 mm
L4
23.5 mm
L5
22 mm
M1
20 mm
M2
21 mm
M3
23.5 mm
M4
20 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD