Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926.1 - Clamping lever with internal thread in Stainless Steel, Type B, with fixed contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Edelstahl-Innengewinde GN926.1-63-M6-B
ARTNR
L1
mm
D1
Thread
ZS
Position
B
mm
D3
mm
D5
mm
H
Stroke at 90° lever movement
L4
Adjustable range
1.5 mm
L5
in clamping position
mm
L6
in clamping position
mm
T
useable thread length
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen