Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 852.3 - Latch type toggle clamps, Type T6, with mounting holes, with U-bolt latch, with catch
Bill of material
Verschluss-Spanner GN852.3-1700-T6
ARTNR
GROESSE
Size
POS
Position
FH
Holding Capacity
N
A1
mm
A2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B8
mm
D1
Thread
D2
mm
D3
mm
H1
~
mm
H2
mm
L1
~
mm
L2
min.
mm
L3
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
M5
mm
R
~ at w2 = 0
mm
S
mm
T
2 mm
W1
Stroke
mm
W2
Stroke ~
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей