피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastgelenkset GN187.6-27-E
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN187.6
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn187_6/gn187_6_e_asmtab.prj},{NB=Rastgelenkset GN187.6-27-E (closed)},{ARTNR=GN187.6-27-E},{PARTNUMBER=GN 187.6-27-E},{NORMNR=GN 187.6},{D1=27},{POS=1.000},{D2=9},{D3=M5},{H1=16},{H2=15.0},{H3=0.9},{L1=44},{S=12},{WEIGHT=0.0365},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn187_6_e_asmtpl.prj}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 187.6 - Locking joint sets, Type E, with clamping lever with eccentrical cam
Bill of material
Rastgelenkset GN187.6-27-E
ARTNR
GN187.6-27-E
GN187.6-27-E
D1
Locking plate GN 187.5
27
27
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
D2
9
9
mm
D3
M5
M5
H1
16
16
mm
H2
15.0
15.0
mm
H3
Stroke
0.9
0.9
mm
L1
Length
44
44
mm
S
12
12
mm
WEIGHT
Weight
0.0365
0.0365
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке