피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Todos os catálogos
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Catálogos certificados
Por categorias
Por países
Por padrões
Idiomas disponíveis para o catálogo:
English
English
Informações sobre o selo de Controle de Qualidade
Catálogo: Berger Tools
Created: 07.11.2018
Algumas particularidas do catálogo:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kugelrolle GN509.1-22-SNI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Ball transfer units, Guide rollers
GN509.1
GN509.1 SNI
Powered by
Seleção de modelos em CAD
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/kugelrollen/gn509_1/gn509_1_sni/gn509_1_sni.prj},{NB=Kugelrolle GN509.1-22-SNI},{ARTNR=GN509.1-22-SNI},{PARTNUMBER=GN 509.1-22-SNI},{NORMNR=GN 509.1},{GROESSE=22},{D1=22.2},{D2=36},{D3=45},{H1=30.5},{H2=9.8},{H3=5.0},{H4=2.4},{C=1000},{V1=16.500},{W=165.000},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84829900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 509.1 - Ball transfer units, Type SNI
Bill of material
Kugelrolle GN509.1-22-SNI
ARTNR
GN509.1-22-SNI
GN509.1-22-SNI
GROESSE
Size
22
22
mm
D1
Ball
22.2
22.2
mm
D2
±0.08
36
36
mm
D3
45
45
mm
H1
±0.3
30.5
30.5
mm
H2
±0.3
9.8
9.8
mm
H3
±0.3
5.0
5.0
mm
H4
2.4
2.4
mm
C
Load
1000
1000
N
WEIGHT
Weight
0.1800
0.1800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84829900
ROHS
YES
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Pedir cotação