Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 491 - Double tube linear actuators , single slider, Type L2 Left hand thread, shaft journal at both ends
Bill of material
Doppelrohr-Lineareinheit GN491-40-100-L2-SCR
ARTNR
D1
mm
L1
Stroke
mm
MHUB
max. travel
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
GS
Shaft thread
B
mm
D2
mm
D3
Thread
D4
Thread
D5
mm
D6
mm
FS
for screw DIN 912
D7
mm
SDIN912
for screw DIN 912
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L2
Overall length
3xB+L1 mm
L3
mm
L4
mm
M1
2xB+L1 mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
M5
mm
M6
mm
M7
mm
M8
mm
M9
mm
S
Hexagon
mm
PDIN6885
Key DIN 6885
AW
Adapter shaft
GN 491.1
SA
Position indicator
HR
Handwheel
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей