Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 sept 2022. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 923.40 - Disc handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten GN923.40-100-K12-R
ARTNR
GN923.40-100-K12-R
D1
100 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
28 mm
D4
22 mm
B
14 mm
H
9.5 mm
L1
17 mm
L2
~
30 mm
ZG
Ø Handle GN 798
18 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.1800 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD