Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 53.4 - Magnets, Disk-Shaped, with Handle
Bill of material
Haftmagnet GN53.4-ND-ST-12-A
ARTNR
D1
12 mm
D2
9 mm
H1
16 mm
H2
4.5 mm
NK
Nominal magnetic force
N
MAT
Magnet material
ND - NdFeB
MAT2
Material
ST - Steel
FORM
Type
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
85051100
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen