Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGAFC - FRL Combination
Bill of material
MGAFC200-06-SM
PN
Part Number
MGAFC200-06-SM
PL
Product Line
MGAFC Series
M
Model
PS
Port Size
DR
Drain
FILTER
Filtering
A
1/8 NPT
C
30 mm
E
M5X0.8
F
107.5 mm
G
120 mm
H
5.5 mm
J
8.5 mm
K
50 mm
L
192.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen