피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PTF-098000
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Position Control
Rotary Position Feedback
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/position_control/rotary_position_feedback/ptf_asmtab.prj},{NB=PTF-098000},{BORE1=1.50000000},{A=2.38},{B1=1.812},{C1=0.90},{D1=1.88},{E1=2.81},{E1R=2.84},{E2=4.19},{GG=1.249},{G1=1.375},{H=0.625},{J=1.56},{LH=1.449},{M1=2.25},{N1=1.38},{O=1.12},{P=0.09},{P1=0.09},{Q1=0.62},{S1=2.09},{T1=1.16},{V=0.62},{W=0.31},{X1=1.625},{YH=0.45},{ZH=1.19},{AO1=1.56},{BO1=0.77},{DO1=0.60},{EO1=0.42},{FO1=0.34},{HO1=0.94},{JO1=0.94},{BUSL11=2.34000000},{BUSL21=2.34000000},{B1SL11=2.49000000},{B1SL21=2.49000000},{B2SL11=2.34000000},{B2SL21=2.49000000},{B3SL11=2.49000000},{B3SL21=2.34000000},{C1SL11=2.98000000},{C1SL21=2.98000000},{C2SL11=2.34000000},{C2SL21=2.98000000},{C3SL11=2.98000000},{TF=S},{AN=0},{AA=},{B=},{C=},{G=},{PC=},{KO=},{M=},{TO=},{S=},{CO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Bimba Position Feedback Pneu-Turn
Bill of material
PTF-098000
PN
Part No.
PTF-098000
PTF-098000
BORE
Bore Size
1 1/2"
1 1/2"
TF
Single / Double Rack Design
Single Rack [098]
Double Rack [196]
Single Rack [098]
Double Rack [196]
AN
Angle of Rotation
deg
AA
Angle Adjustment Option
No Angle Adjustment
Both Sides [A1]
Counter-Clockwise Rotation [A2]
Clockwise Rotation [A3]
No Angle Adjustment
Both Sides [A1]
Counter-Clockwise Rotation [A2]
Clockwise Rotation [A3]
B
Bumper Option
No Bumpers
Bumpers on Both Rotations [B1]
Bumper on Counter-Clockwise Rotation [B2]
Bumper on Clockwise Rotation [B3]
No Bumpers
Bumpers on Both Rotations [B1]
Bumper on Counter-Clockwise Rotation [B2]
Bumper on Clockwise Rotation [B3]
C
Cushion Option
No Cushions
Cushions on Both Rotations [C1]
Cushion on Counter-Clockwise Rotation [C2]
Cushion on Clockwise Rotation [C3]
No Cushions
Cushions on Both Rotations [C1]
Cushion on Counter-Clockwise Rotation [C2]
Cushion on Clockwise Rotation [C3]
G
Lubrication
Standard Lube
With Magnalube® Grease [G]
Standard Lube
With Magnalube® Grease [G]
PC
Plug Connector Location
Standard Left Side (from shaft)
Right Side (from shaft) [H1]
Back of Plate [H2]
Bottom of Plate [H3]
Standard Left Side (from shaft)
Right Side (from shaft) [H1]
Back of Plate [H2]
Bottom of Plate [H3]
KO
Key Style
Standard Woodruff Key
Square Key [K]
Standard Woodruff Key
Square Key [K]
M
Magnetic Position Sensing
Without Magnet Piston
With Magnetic Piston [M]
Without Magnet Piston
With Magnetic Piston [M]
TO
Operating Temperature
Standard Temp -20° to 200°F (-29° to 95°)
High Temp 0° to 250°F (-18° to 120°C) [V]
Standard Temp -20° to 200°F (-29° to 95°)
High Temp 0° to 250°F (-18° to 120°C) [V]
S
Pneumatic / Hydraulic Design
Design for Pneumatic Use
Design for Hydraulic Use [S]
Design for Pneumatic Use
Design for Hydraulic Use [S]
L1A
2.34
2.34
INCH
L2B
2.34
2.34
INCH
L1C
0.00
INCH
L2D
0.00
INCH
A
2.38
2.38
INCH
B1
B
1.812
1.812
INCH
C1
C
0.90
0.90
INCH
D
0
INCH
E
2.84
2.84
INCH
F
5/16" S.H.C.S.
G1
1.375
1.375
INCH
H
0.625
0.625
INCH
J
1.56
1.56
INCH
K
1/8 NPT
1/8 NPT
LH
1.449
1.449
INCH
M1
M
2.25
2.25
INCH
N1
N
1.38
1.38
INCH
O
1.12
1.12
INCH
P1
0.09
0.09
INCH
Q1
Q
0.62
0.62
INCH
R1
R
#405
#405
S1
S
2.09
2.09
INCH
T1
T
1.16
1.16
INCH
U
5/16-18
V
0.62
INCH
W
0.31
0.31
INCH
X1
X
1.625
1.625
INCH
YH
0.45
INCH
ZH
1.19
1.19
INCH
AO
A Option Dimension
N/A
INCH
BO
B Option Dimension
N/A
INCH
DO
D Option Dimension
N/A
INCH
EO
E Option Dimension
N/A
INCH
FO
F Option Dimension
N/A
INCH
GO
G Option Dimension
N/A
HO
H Option Dimension
N/A
INCH
JO
J Option Dimension
N/A
INCH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청