Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CSS-00118-A - Basic 2:1 Air Boosters
Bill of material
CSS-00118-A
PN
Part No.
CSS-00118-A
PROD
Product
Basic Air Booster
MS
Model Selection
IP
Max. Input Pressure
125 PSI
OT
Operating Temp
15° to 160° F
LUB
Lubrication
HT-99 Oil
PORT
Port
1/4 NPT
H
3.06 Pollici
L
7.33 Pollici
W
3.50 Pollici
W1
2.98 Pollici
T
0.50 Pollici
A
1.79 Pollici
B
2.77 Pollici
CB
C Bore
0.41 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD