HSC
Bimba Products
Sensors and switches
Inch
Switches and Position Control
Band Mounted Switches
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/switches/inch/switches_position_control/band_mounted_switches/hsc_hsk_asmtab.prj},{NB=HSC},{DESC=Band Mounted Solid State Switches},{SS=Sourcing Switch (PNP), LED, 30VDC, 150mA},{SS1=C},{TS=},{BS=},{BSS=},{L=1.10 (27.9)},{W=0.45 (11.4)},{T=0.20 (5.1)},{NOTE=Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model},{PPATH=hsc_hsk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
HSC, HSK - Band Mounted Solid State Switches
Bill of material
HSC
PN
Part No.
HSC
HSC
SS
Switch Selection
Sourcing (PNP), LED, 30VDC, 150mA [HSC]
Sourcing (PNP), LED, 30VDC, 150mA [HSC]
TS
Wire Connection Type
24" (0.6m) Pigtail Leads
M8 Male Connector [Q]
M8 Male Connector, 2m Mating Cable [QC]
M8 Male Connector, 5m Mating Cable [QCX]
144" (3.6m) Pigtail Leads [X]
24" (0.6m) Pigtail Leads
M8 Male Connector [Q]
M8 Male Connector, 2m Mating Cable [QC]
M8 Male Connector, 5m Mating Cable [QCX]
144" (3.6m) Pigtail Leads [X]
BS
Band Selection
No Band
Band Included
No Band
Band Included
BSS
Band Size (for Bore Size)
Blank
Blank
L
1.10 (27.9)
INCH (mm)
W
0.45 (11.4)
INCH (mm)
T
0.20 (5.1)
INCH (mm)
L1
24" (0.6m)
L2
-
INCH (mm)
D
0.14 (3.6)
INCH (mm)
D1
-
INCH (mm)
NOTE
Note
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FQP Series - Bimba Quik-Flo Flow Controls
Bimba Products
24.04.2024
1009 - OETIKER Schloss ALSI rostfrei A2 8/12W4
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
MRHSS, MHRHS, MRHSSS, MHRHSS - Rubber Heaters - Square
Misumi
29.05.2023
MRHSK - Rubber Heaters - Square - Standard Selectable
Misumi
29.05.2023
MPHK - Plate Heaters - Lead Wire Type
Misumi
29.05.2023
SA - Angled undercut
PlaSteel
17.06.2021
SD - Undercut Base Unit (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
KINASGARD® DBWF-C - Ceiling built-in motion sensor
S+S Regeltechnik
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청