99 0759 010 05
binder
Subminiature Connectors
Bayonet NCC
Male cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/subminiature20connectors/bayonet20ncc/male20cable20connector/bayonet2c20series206702c20subminiature20connectors.prj},{NB=99 0759 010 05},{ARTNR=99 0759 010 05},{PREVIEW=../../../_pool_/3c/9a/670_1_ks_ncc.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=bayonet, series 670, Subminiature Connectors},{BEZ=Bayonet NCC male cable connector, Contacts: 5, 3.0 - 5.0 mm, solder, IP67},{BER=Subminiature Connectors},{STBAUF=---male cable connector},{POLZ=5},{PRGRKU=Bayonet NCC},{SER=series 670},{STVER=Bayonet},{ANSQM=0.25 mm²},{ANSQA=AWG 24},{MECHLD=> 1000 Mating cycles},{SPNG=50 V},{BESSP=500 V},{VERSMG=2},{UEBRSK=II},{ISLTFG=II},{PRFSSP=500 V},{BEMSTR=2 A},{DGWST=≤ 15 mΩ},{GEW=4.44},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-25 °C},{KBDRL=3.0 - 5.0 mm},{MAGK=PA},{KONT=CuZn (brass)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
bayonet, series 670, Subminiature Connectors - ---male cable connector
Bill of material
99 0759 010 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0759 010 05
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
bayonet, series 670, Subminiature Connectors
BEZ
designation
Bayonet NCC male cable connector, Contacts: 5, 3.0 - 5.0 mm, solder, IP67
BER
Range
Subminiature Connectors
STBAUF
Connector design
---male cable connector
POLZ
Number of contact
5
PRGRKU
Product group (short)
Bayonet NCC
SER
Series
series 670
STVER
Connector locking system
Bayonet
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
0.25 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
AWG 24
MECHLD
Mechanical operation
> 1000 Mating cycles
SPNG
Voltage
50 V
BESSP
Rated impulse voltage
500 V
VERSMG
Pollution degree
2
UEBRSK
Overvoltage category
II
ISLTFG
Insulating material group
II
PRFSSP
Test impulse voltage
500 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
2 A
DGWST
Contact resistance
≤ 15 mΩ
GEW
Weight
4.44
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-25 °C
KBDRL
Cable outlet
3.0 - 5.0 mm
MAGK
Material housing/cable
PA
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Snap-In, series 620, Subminiature Connectors - male cable connector
binder
13.05.2022
DT15-12PB-B028
TE Connectivity
27.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청