Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
4m - 4m_valve
Bill of material
4M210-06-A
SPECIFICATIONS
Specifications
4M
POSITION
Position Number
SERIES
Series
TW
The way
TYPES
Types
CALIBER
Caliber
VOLTAGE
Voltage
WIRING
Wiring
INTERFACE
Interface
A
120.4 mm
B
66.4 mm
B1
35 mm
C
22 mm
G
20 mm
H
29 mm
J
4.2 mm
K
1/8 mm
K2
1/8 mm
D
23 mm
E
18 mm
O
39.65 mm
W
22.0 mm
T
32.0 mm
Y
32.2 mm
Z
32.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)