您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
754349
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754349.prj},{NB=754349},{MANUID=754349},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=900},{WEIGHT=4.121},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GBN_200_30H7=../_pool_/4d/b8/gbn_200_30h7_754349.png},{DESCSHORT=GBN 200/30H7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754349 - GBN 200/30H7
Stückliste
754349
GBN_200_30H7
GBN 200/30H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754349
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBN 200/30H7
EAN
4047526113162
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200
mm
RADBREITE
Radbreite
50
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
900
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.121
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
760555 - GBN 200/35H7
Blickle
10.10.2023
754352 - GBN 202/50H7
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求