Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
111559 - LDA-VPA 50K-EL
Stückliste
111559
LDA_VPA_50K_EL
LDA-VPA 50K-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
111559
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LDA-VPA 50K-EL
EAN
4047526111557
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
60 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
60 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71 mm
PLATTE
Plattengröße
60 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.324 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models