Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
574160 - TPA 80/12G
Stückliste
574160
TPA_80_12G
TPA 80/12G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
574160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TPA 80/12G
EAN
4047526574161
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.091 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    746947 - TPA 200/20G
    Blickle
    575381 - LKPA-TPA 80G-FI
    Blickle
    839154 - TPA 200/20XR
    Blickle
    746948 - TPA 200/20R
    Blickle
    558874 - TPA 50/6KF
    Blickle
    746884 - PATH 200/20R
    Blickle
    275537 - LKPA-PATH 80G-FI
    Blickle
    225342 - LKPA-VPA 80G
    Blickle
    224592 - LKPA-VPA 80K-FI
    Blickle
    224782 - LKPA-VPA 80G-FI
    Blickle
    225581 - LKPA-VPA 80K-FI-FA
Previews
3D
2D
Download CAD models