Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463828 - FTH 52x15/12-12K
Stückliste
463828
FTH_52X15_12_12K
FTH 52x15/12-12K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463828
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 52x15/12-12K
EAN
4047526463823
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
52 mm
RADBREITE
Radbreite
15 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
85 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.079 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Blickle
    463836 - FTH 60x20/17-12K
    Blickle
    543850 - XAT 12x47
    MÄDLER
    MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper-Spannbuchsen 1008 bis 5050
    Blickle
    549378 - XAT 12x40
    Blickle
    463851 - FTH 62x15/20-12K
    KIPP USA
    K1779 - Guide Rollers
    Blickle
    842321 - FPTH 70x20/25-15K
    Blickle
    761499 - FPO 70x20/25-15K
    MÄDLER
    MAE-TL-KRS-1-SPB/B(17)-GG - Keilriemenscheiben aus Grauguss für Taper-Spannbuchsen, 1-rillig, Profil XPB, SPB and B (17)
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD