Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
760837 - FPU 35x11/8-7K
Stückliste
760837
FPU_35X11_8_7K
FPU 35x11/8-7K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
760837
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPU 35x11/8-7K
EAN
4047526119430
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35 mm
RADBREITE
Radbreite
11 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
25 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.020 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
98 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bando
    L100 - Light Load
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей