Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
284786 - BSFN-SE 250K
Stückliste
284786
BSFN_SE_250K
BSFN-SE 250K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
284786
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSFN-SE 250K
EAN
4047526284787
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
63 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
315 mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 140 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
11.700 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Blickle
    17574 - LH-SETH 150K-ST
    Blickle
    2055 - L-POTH 100G-FI-FA
    Blickle
    13623 - LH-POTH 125R-3-ST-FA
    Blickle
    238170 - LH-ALTH 100K-1
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели