Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
285973 - LSFN-GTH 252K
Stückliste
285973
LSFN_GTH_252K
LSFN-GTH 252K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
285973
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LSFN-GTH 252K
EAN
4047526285975
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2200 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
370 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
36.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Blickle
    285999 - LSFN-GTH 302K
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD