Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
753982 - LRA-GSPO 35K
Stückliste
753982
LRA_GSPO_35K
LRA-GSPO 35K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
753982
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-GSPO 35K
EAN
4047526071066
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35 mm
RADBREITE
Radbreite
28 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
50 mm
PLATTE
Plattengröße
43 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.155 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    80/20
    2714, 2715, 2716, 2717 - Leveling Casters
    Blickle
    226431 - LRA-VSTH 35K
    PRiCi FA
    KVTB - Casters, fermat wheels
    SRD-FA
    HEKDCB,HEKDCC - JL-PDHDX-QZX
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 6425-706 - Schraubbock Set, modular
Previews
3D
2D
Download CAD models