Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
254961 - P 420/25-90K
Stückliste
254961
P_420_25_90K
P 420/25-90K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
254961
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 420/25-90K
EAN
4047526254964
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
415 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
525 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.460 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Blickle
    254987 - P 420/30-90K
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    264077 - VLE 410/30-90K
    Blickle
    264069 - VLE 410/25-90K
Previews
3D
2D
CAD modeli indir