Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
257469 - PS 430/25-90K
Stückliste
257469
PS_430_25_90K
PS 430/25-90K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
257469
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PS 430/25-90K
EAN
4047526257460
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
420 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.189 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    254714 - P 267/20-75R
    Blickle
    264069 - VLE 410/25-90K
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    254961 - P 420/25-90K
    Blickle
    254987 - P 420/30-90K
    Blickle
    587188 - PS 432/30-90K
    Wilo
    2m³/h (nominal flow), PN16
    Blickle
    621847 - VLE 405/25-90K
    Blickle
    264077 - VLE 410/30-90K
    Blickle
    335760 - P 267/20-75R-SG
    Blickle
    261370 - PK 302/25-75G
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    23333 - PA 430/5
    Blickle
    618363 - PK 257/20-75G-ROT
Previews
3D
2D
Download CAD models