Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
350751 - B-P 265R-SG
Stückliste
350751
B_P_265R_SG
B-P 265R-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
350751
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
B-P 265R-SG
EAN
4047526350758
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
260 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
308 mm
PLATTE
Plattengröße
220 x 130 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.136 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Blickle
    2964 - L-P 265R-SG
    Blickle
    755067 - LS-VLE 252K-ST
    Blickle
    73072 - B-P 200R-SG
    Tellurerota
    SRP/NL - Lufttbereifte Räder, Lenkrolle Typ "NL"
    Blickle
    578377 - L-VWPP 260K
    Blickle
    755163 - L-VWPP 260R
    Blickle
    58115 - P 200/20-48R-SG
预览
3D
2D
下载CAD模型