Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
36004 - P 200/20-48R
Stückliste
36004
P_200_20_48R
P 200/20-48R
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
36004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 200/20-48R
EAN
4047526036003
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.900 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    75317 - P 200/20-60R
    Blickle
    340570 - V 202/25R-EL
    Blickle
    842739 - PO 82/15XR
    Blickle
    41103 - V 202/25R
    Blickle
    753384 - SPO 80/15G
    Tellurerota
    23PSDCR - Abriebfeste Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Rollenlager
    Tellurerota
    53PSDCB - Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    87403 - V 202/25R-SG
    Blohm
    B0493 - Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge
    Blickle
    842674 - PO 82/15G
    Blickle
    255000 - P 222/20-75R
    Rollenbau
    EL - Rad
    Rollenbau
    E - Rad
    Blickle
    103457 - POEV 200/20R-SG
Previews
3D
2D
Download CAD models