您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
40873
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/40873.prj},{NB=40873},{MANUID=40873},{RADDURCHM=306},{RADBREITE=105},{TRAGF4KMH=450},{HEIGHT=358},{WEIGHT=16.600},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{LS_VLE_310K=../_pool_/2f/0f/ls-vle_310k_040873.png},{DESCSHORT=LS-VLE 310K}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40873 - LS-VLE 310K
Stückliste
40873
LS_VLE_310K
LS-VLE 310K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40873
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 310K
EAN
4047526040871
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306
mm
RADBREITE
Radbreite
105
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
358
mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
16.600
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
40899 - BS-VLE 310K
Blickle
10.10.2023
23333 - PA 430/5
Blickle
10.10.2023
Transportgeräterollen - Industrial
Tente
30.01.2024
82RCB - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleit...
Tellurerota
06.05.2024
Modèle 61331 - Pneumatic seat valve, 2 ways (L shape) - Stainless steel 316...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求