Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755748 - BB 645x250/500
Stückliste
755748
BB_645X250_500
BB 645x250/500
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
755748
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BB 645x250/500
EAN
4047526116842
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
645 mm
RADBREITE
Radbreite
250 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
12000 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
82.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Blickle
    755747 - BB 415x90/305
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)