Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
8417 - SPK 50G
Stückliste
8417
SPK_50G
SPK 50G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8417
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SPK 50G
EAN
4047526008413
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
26 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.422 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Spurkranzrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100 °C
HARDNESS
Belagshärte
180–220 HB
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    8441 - SPK 75K
    Blickle
    448803 - SPKGSPO 50K
    Rollenbau
    SPA - Spurkranzrad
    Blickle
    505958 - SPKGSPO 201K
    Rollenbau
    SFH - Spurkranzrad
    Rollenbau
    SP - Spurkranzrad
    Blickle
    607507 - SPKVS 50K
    Blickle
    8425 - SPK 75G
Previews
3D
2D
Download CAD models