Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118463 - ARG 125/R26
Stückliste
118463
ARG_125_R26
ARG 125/R26
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 125/R26
EAN
4047526118464
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.226 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD