940687
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/940687.prj},{NB=940687},{MANUID=940687},{WEIGHT=2.574},{DK_LS_3=../_pool_/c1/55/dk-ls-3_940687.png},{DESCSHORT=DK-LS-3},{DESCLONG=Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz<ul><li>besonders robuste Stahlschweißkonstruktion</li><li>Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355</li><li>eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert</li><li>staub- und spritzwassergeschützt</li><li>Schmiernippel</li><li>galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei</li><li>durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung</li><li>universell einsetzbar</li></ul><ul><li>Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung</li></ul>},{EAN=4047526368500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
940687 - DK-LS-3
Stückliste
940687
DK_LS_3
DK-LS-3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
940687
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DK-LS-3
EAN
4047526368500
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.574
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Drehkranz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Drehlager
Murrplastik
10.11.2021
935425 - DK-LS-38
Blickle
10.10.2023
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
02.05.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
22.09.2023
935414 - DK-LS-35
Blickle
10.10.2023
754443 - GEVA 405/5
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청