您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 6098.82065
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskant-Passschrauben
DIN 609 - Sechskant-Passschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640928923/640928929/640928935.prj},{NB=6098.82065},{ARTIKELNUMMER=6098.82065},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b3/2f/din_609_stahl_8.8__pv.png},{ECLASS=23-11-01-14},{BLUEBER200=35.5},{BLBIS150=30.5},{BLBIS50=28.5},{DD=M 20},{DS=21},{DSMAX=21.015},{DSMIN=21.002},{EMIN=32.95},{K=12.5},{KMAX=12.85},{KMIN=12.15},{LMAXA=65.60},{LMAXB=66.50},{LMINA=64.40},{LMINB=63.50},{LAENGEL=65},{RMAX=0.95},{RMIN=0.8},{SMAX=30},{SMIN=29.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 609 - Stahl 8.8
Bill of material
BÖLLHOFF 6098.82065
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
6098.82065
6098.82065
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-14
BLUEBER200
b l über 200
35.5
35.5
BLBIS150
b l bis 150
30.5
30.5
BLBIS50
b l bis 50
28.5
28.5
DD
Durchmesser (d)
M 20
M 20
DS
ds
21
21
DSMAX
ds max.
21.015
21.015
DSMIN
ds min.
21.002
21.002
EMIN
e min.
32.95
32.95
K
k
12.5
12.5
KMAX
k max.
12.85
12.85
KMIN
k min.
12.15
12.15
LMAXA
l max. A
65.60
65.60
LMAXB
l max. B
66.50
66.50
LMINA
l min. A
64.40
64.40
LMINB
l min. B
63.50
63.50
LAENGEL
Länge (l)
65
65
RMAX
r max.
0.95
0.95
RMIN
r min.
0.8
0.8
SMAX
s max.
30
30
SMIN
s min.
29.16
29.16
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
KOPFFORM
Kopfform
Sechskantkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
8.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 609 - Hexagon fits bolts with long thread
Fabory
21.04.2022
DIN 610 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Stainl...
MÄDLER
10.04.2024
07535 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
norelem
30.05.2024
DIN 931 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
K0706 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
KIPP
27.05.2024
B0119 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
Blohm
08.05.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 8272 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 8765 (DIN 960) - Hexagon head bolts with shank, metric fine thread
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求