BÖLLHOFF 125B50
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 125 B - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940410/640940416.prj},{NB=125B50},{ARTIKELNUMMER=125B50},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/de/5e/din_125_b_stahl_140_hv__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=50.62},{D1MIN=50.0},{D2MAX=92},{D2MIN=90.60},{DD=50},{H=8.0},{HMAX=9.0},{HMIN=7.0},{FUERGEWINDE=M 48},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7089/7090},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=140 HV}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 125 B - Stahl 140 HV
Bill of material
BÖLLHOFF 125B50
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
125B50
125B50
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-09-01-01
D1MAX
d1 max.
50.62
50.62
D1MIN
d1 min.
50.0
50.0
D2MAX
d2 max.
92
92
D2MIN
d2 min.
90.60
90.60
DD
Durchmesser (d)
50
50
H
h
8.0
8.0
HMAX
h max.
9.0
9.0
HMIN
h min.
7.0
7.0
FUERGEWINDE
Für Gewinde
M 48
M 48
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 7089/7090
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
140 HV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청