Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 2093 B - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 2093B/A28
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-08-04-90
DD
Durchmesser (d)
DD1
Durchmesser (d1)
LAENGE__L__
Länge (l)
FUERGEWINDE
Für Gewinde
T
t
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Fabory
    DIN 2093 - Disc springs
    Fabory
    DIN ≈2093 A/C - Disc springs
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 2093 B - FN 632 - blank - Plate springs
    Böllhoff
    DIN 2093 B - Steel
    FG INOX
    V.2RR_EP - SPRING WASHERS DIN 2093 Inox A1 / S.S 303
    Böllhoff
    DIN 2093 C - Stainless steel A2
    FIBRO
    242.01. - Disc spring DIN 2093
    Schnorr
    Disc Spring Corrosion Resistant
    Böllhoff
    DIN 2093 C - Steel
    Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
    Reference 62527 - CONICAL WASHERS
    Märkische Stanz-Partner
    FE 850 - Disk springs DIN 2093
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 2093 A - FN 523 - blank - Plate springs
    SFS Group Schweiz AG
    DIN 2093 C - FN 1546 - blank - Plate springs
    Febrotec
    Disc Spring - according to DIN and other standards
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей