Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 71412 A - Steel 5.8 zinc-plated, imperial thread
Nomenclature
BÖLLHOFF 7141258AVZ1/8
ARTIKELNUMMER
Code article
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-06-10-13
DD
Diamètre (d)
LAENGE__L__
Longueur (l)
16
S
s
NORMBEZEICHNUNG
Désignation de la norme
DIN
GEWINDEART
Type de filetage
Imperial thread
OBERFLAECHE
Surface
zingué
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Type de matériau
5.8
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés